M23-17P1N8AA500S - Utstyrspluggforbinder forvegg
1628496

M23, Utstyrspluggforbinder forvegg, serie: M23 PRO Signal, Vinklet, dreibar, skjermet: ja, til standard- og ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 17, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, flensemål: 26 mm x 26 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader