CA-09S1N12HZ00 - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1619843

M23, Utstyrspluggforbinder bakvegg, serie: CA, rett, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Poltall: 8+1, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, Aksialpakning, koding: N, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
Loddetilkobling: Velprøvd tilkoblingsteknikk for forskjellige tråder
Bruksspesifikk veggmontering etter ønske med gjenge- eller vridningsbeskyttelse og kontramutter