ST-3EP1N8A9K04S
-
Koblingspluggforbinder
1618690
Koblingspluggforbinder, rett, til standard- og SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 3+PE, kontakttype: Stift, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 9 mm ... 11,2 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: ST, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 4. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Redusert byggstørrelse: Ideell for kompakte enheter
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til