ST-08P1N8A9004S - Koblingspluggforbinder
1619012

Koblingspluggforbinder, rett, til standard- og SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 8, kontakttype: Stift, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 8 mm ... 10 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: ST, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 4. kvartal 2025 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til