SH-8EPS48A8LB3S - Kabelpluggforbinder
1621536

M23, Kabelpluggforbinder, serie: SH, rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON, Poltall: 8+4+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 9 mm ... 12 mm, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
Totalt finnes det åtte kontakter som kan benyttes for signaloverføringen
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling som opsjon
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser