M23-12P2N8A80DUS
-
Kabelpluggforbinder
1069326
M23, Kabelpluggforbinder, serie: M23 PRO, rett, skjermet: ja, ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 12, Dreieretning: Motsatt, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 3 mm ... 15 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
ONECLICK-hurtigkobling med optisk, fysisk merkbar og akustisk låseposisjon
Pålitelig ved selv de røffeste forhold: Kabelpluggforbinder med vibrasjonsbrems
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Enkel, kostnadsgunstig kabelkonfeksjon: Enhetlig skjerming fra M17 til M40