M17-3EP1N8A8003S/1,5 - Kabelpluggforbinder
1069488

M17, Kabelpluggforbinder, serie: M17 PRO, rett, skjermet: ja, ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 3+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 5,5 mm ... 9,5 mm, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
ONECLICK-hurtigkobling med optisk, fysisk merkbar og akustisk låseposisjon
Pålitelig ved selv de røffeste forhold: Kabelpluggforbinder med vibrasjonsbrems
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Enkel, kostnadsgunstig kabelkonfeksjon: Enhetlig skjerming fra M17 til M40