cULus Listed
Godkjennings-ID: E221474-20230803Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 5 A | 1 |
M17, Kabelpluggforbinder, serie: M17 PRO, rett, skjermet: ja, ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 8, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 3,5 mm ... 6,5 mm, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 5 A | 1 |