HC-28S1N1280DU - Kabelpluggforbinder
1590432

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M27, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm, poltall: 28, tilkoblingstype: Loddepanne, serie: HC, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer








Kompatible produkter