CA-17P1N8AT008 - Kabelpluggforbinder
1620175

M23, Kabelpluggforbinder, serie: CA, vinklet, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 17, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm, koding: N, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Vinklet kabelutgang for begrensede plassforhold
Tilpasning til forskjellige bruksområder ved hjelp av innstillbar kabelutgangsretning
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning