CA-12M1N8A8503 - Kabelpluggforbinder
1619615

M23, Kabelpluggforbinder, serie: CA, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, koding: N, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning