Logg inn
Produkter
Produktoversikt
Teknologier
Konfigurering og utvikling av produkter
Vareprøveløsning
Produktsamsvar
Automatisering
Cloud Computing
HMI-er og IPC-er
Industriell kommunikasjon
PLS-er (kontrollere) og I/O-er
Programvare
Forbindelse
Elektronikkhus
Fordelerblokker
Kort-til-kort-pluggforbindere
Pluggforbindere og kabler
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Rekkeklemmer
Segmenteringsfordelere
Sensor-/aktuatorkabling
Systemkablinger til kontrollere
Testpluggsystem
Forsyne, lade og beskytte
Automatsikringer
Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelé for nettbeskyttelse
DC-/DC-omformere og DC/AC-invertere
EMC-filter
Energifordeler
Ladeteknikk for E-mobilitet
Overspenningsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Koble, måle og overvåke
I/O-signalsegmentering
Motor-, maskin- og anleggsovervåking
Motorstartere og elektroniske koblingsenheter
Overvåking av energi
Prosessvisninger og feltutstyr
Releer og optokoblere
Sikkerhetsreléer og sensorer
Skilleforsterkere og måleomformere
Merke, montere og installere
Endehylser og krympeforbindere
Håndverktøy
Industribelysning og signalteknikk
Installerings- og monteringsmateriell
Koblingsbokser og kabinetter
Merkemateriell
Personellassistansesystem for klargjøring av ledere
Skrivere
Verktøyautomater
Bransjer & applikasjoner
Oversikt bransjer & applikasjoner
Brukseksempler fra praksis
PROSESSINDUSTRI
Prosessautomatisering
Marine og offshore
ENERGI
Energioverføring og distribusjon
Energilagringssystemer
Konvensjonell energiproduksjon
Solenergi
Vindkraft
PRODUKSJON, UTSTYR OG ANLEGGSBYGGING
Bilindustri
Elektrisk installasjon
Enhetsprodusent
Maskinteknikk
Kontrollskapkonstruksjon
INFRASTRUKTUR
Pedagogiske løsninger
Jernbaneindustri
Bygningsautomatisering
Smarte byer
Smart trafikk
Smart vann
ELEKTROMOBILITET
Oversikt
Elektriske kjøretøy
Ladeinfrastruktur
POPULÆRT
Dataforbindelser for smarte nettverk
Funksjonell sikkerhet
Industrial Security
Industriell fjernkommunikasjon
Åpent økosystem for industriell automatisering
Power Reliability
Videoovervåking
Selskap
Om oss
Hva driver oss
Karriere
Våre lokasjoner over hele verden
Partnere, distributører og leverandører
Service & Support
Oversikt over service og support
E-Business
Tjenester merkeløsninger
Kontakt
Min Phoenix Contact
Login/Register
Handlekurv
Mine bestillinger
Mine tilbud og kontrakter
Min produktliste
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
RJ45-bøssinginnsats - VS-08-BU-RJ45-5-F/BU
RJ45-bøssinginnsats, Freenet-system
RJ45-bøssinginnsats - VS-08-BU-RJ45-5-F/BU
1652952
RJ45-bøssinginnsats, for Freenet-system, CAT5e, 8-polet, skjermet, bøssing på bøssing
Produktdetaljer
Expand All
Collapse All
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Firkantpluggforbinder (på utstyrssiden)
Poltall
8
Antall stikkplasser
2
Utførelse
Bøssing
Skjermet
ja
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
I
Forurensningsgrad
1
Elektriske egenskaper
Merkespenning (III/3)
50 V
Merkestøtspenning
≥ 1 kV
Merkestrøm
1 A
Isolasjonsmotstand
≥ 500 MΩ
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
22,8 mm
Høyde
18,6 mm
Lengde
37,6 mm
Materialangivelser
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Materiale kontakt
Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate
Gull over nikkel
Materiale kontaktholder
Termoplastikk
Pluggforbinder
Pluggsykluser
≥ 750
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-20 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)
-10 °C ... 60 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1652952
Pakkestørrelse
5 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Produktnøkkel
ABNABC
Katalogside
Side 199 (PC-2009)
GTIN
4017918952976
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
13,22 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
12,908 g
Opprinnelsesland
CH
Kompatible produkter
Expand All
Collapse All
Tilbehør
Påbyggingsramme
VS-A-F-IP67 - 1653744
Påbyggingsramme
VS-A-F-IP67-BK - 1658668
Påbyggingsramme
VS-A-S-F-IP67 - 1654581