Påbyggingsramme - VS-A-F-IP67
1653744
El-nr.: 1500341

Påbyggingsramme, IP67, for Freenet-system, for rund monteringsåpning, med pakning, uten festeskruer, farge: Grå


Produktdetaljer




Byggform Variant 6
Produkttype Påbyggingsramme
Stikkeroptikk RJ45
Anvendelse Freenet
Antall stikkplasser 1
Utførelse RJ45
Isolasjonsegenskaper
Forurensningsgrad 2

Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype Skrutilkobling

Målskisse
Bredde 36 mm
Høyde 36 mm
Dybde 27,5 mm
Lengde 27,6 mm

Farge grå
Material Kunststoff
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Material tetning NBR
Material pakning flat pakning NBR
Husmateriale PA

Pluggsykluser ≥ 1000

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C

Monteringstype Forveggmontering

Artikkelnummer 1653744
Pakkestørrelse 5 Stk.
Minimum bestillingsmengde 5 Stk.
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNDDA
Katalogside Side 351 (C-2-2019)
GTIN 4017918970123
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 6,58 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,41 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440210
ECLASS-9.0 27440210
ECLASS-11.0 27440210

ETIM

ETIM 8.0 EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene