Reparasjonssett med utskiftbar plugghoderamme for HPC-DC-kjøretøyladeplugg CCS type 2
EV-T2CCS-MF-M4X10
-
Reparasjonssett
1085797
CHARX connect, CCS type 2, Reparasjonssett, Tilbehør, hus: svart, med utskiftbar plugghoderamme, med 5 stk. M4X10 flathodet skrue med torx-sikkerhetsdrev (IPR TORX PLUS®), for utskiftning av plugghoderammen på kjøretøyladeplugger, IEC 62196-3-1, Skiftes ut uten at kjølevæsken tømmes
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Komplett produktportefølje
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Vedlikeholdsvennlig utskiftning av plugghoderammen uten at kjølevæsken må tappes