PLC-RSP- 60DC/21HC - Relemodul
2912303

PLC-INTERFACE for høy varig strøm, består av basismodul PLC-BSP.../21 HC med fjærkrafttilkobling og pluggbart miniatyrrelé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, varig grensestrøm opptil 10 A, en vekselkontakt, inngangsspenning 60 V DC

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Lang elektrisk levetid med 16 A-relé
Alle vanlige inngangsspenninger fra 12 V DC ... 230 V AC
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Maks. varig strøm 10 A
Funksjonelle lasker