PLC-RSP- 24DC/ 1IC/ACT
-
Relemodul
2912413
PLC-INTERFACE for høy innkoblingsstrøm, består av basismodul PLC-BSP.../1 IC/ACT med fjærkrafttilkobling og pluggbart miniatyrrelé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, maks. innkoblingsstrøm opptil 130 A, én N/O, inngangsspenning 24 V DC
Produktdetaljer
Produkttype | Relemodul |
Produktserie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | høy innkoblingsstrøm |
Driftsmodus | 100 % ED |
Levetid mekanisk | 3x 107 koblingsforløp |
Isolasjonsegenskaper: Standarder / bestemmelser | |
Isolering | Sikkert skille, forsterket isolering |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 19.03.2025 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,43 W |
Testspenning (Vikling/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
Standarder / bestemmelser | |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Spoleside | |
Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
Inngangsspenningsområde | 20,2 V DC ... 33,6 V DC |
Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 18 mA |
Typisk reaksjonstid | 8 ms |
Typisk løsetid | 10 ms |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
Friløpsdiode; Friløpsdiode | |
Driftsspenningsindikator | LED gul |
Koble | |
Kontaktutførelse | 1 N/O |
Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC (Ved spenninger over 250 V (L1, L2, L3) mellom like klemmer til nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres. Potensialbrokobling foretas da med FBST 8-PLC...eller...FBST 500...) |
Min. koblingsspenning | 12 V AC/DC (ved 100 mA) |
Varig grensestrøm | 6 A |
10 A (Verdien er tillatt hvis begge kontakter 13, begge kontakter 14 og begge kontakter BB brokobles.) | |
Maks. innkoblingsstrøm | 80 A (i 20 ms) |
130 A (peak, ved kapasitiv last, 230 V AC, 24 μF) | |
Min. koblingsstrøm | 100 mA (ved 12 V DC) |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 144 W (ved 24 V DC) |
58 W (ved 48 V DC) | |
48 W (ved 60 V DC) | |
50 W (ved 110 V DC) | |
80 W | |
85 W (ved 250 V DC) | |
1500 VA (ved 250 V AC) | |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks., lasket | 240 W (Ved 24 V DC er verdien tillatt hvis begge kontakter 13, begge kontakter 14 og begge kontakter BB brokobles.) |
2500 VA (Ved 250 V AC er verdien tillatt hvis begge kontakter 13, begge kontakter 14 og begge kontakter BB brokobles.) | |
Koblingskapasitet | 2 A (ved 24 V, DC13) |
0,2 A (ved 110 V, DC13) | |
0,2 A (ved 250 V, DC13) | |
6 A (ved 24 V, AC15) | |
6 A (ved 120 V, AC15) | |
6 A (ved 250 V, AC15) |
Spoleside | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Kontaktside | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Bredde | 14 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Relé) | RT II (Relé) |
Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Standarder / bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2912413 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BC62 |
Produktnøkkel | DK622A |
Katalogside | Side 332 (C-7-2013) |
GTIN | 4046356050821 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 62,94 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 61,16 g |
Tolltariffnummer | 85364190 |
Opprinnelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkeltlask 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse 5060883
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Systemtilkobling 2304306
-
UC-TM 12 - Merke for klemmer 0819194
-
UCT-TM 12 - Merke for klemmer 0829144
-
REL-MR- 24DC/1IC - Enkeltrelé 2961341
Dine fordeler
Direkte tilkobling av lastens returleder med aktuatorvariant
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Maks. innkoblingsstrøm 130 A
Funksjonelle lasker
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo