PLC-RSP- 24DC/ 1/ACT - Relemodul
2967345

PLC-INTERFACE for utgangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSP.../ACT med fjærkrafttilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, én N/O, inngangsspenning 24 V DC

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Aktuatoren kobles direkte til relemodulen
Ekstra rekkeklemmer kan bortfalle
Tidsbesparelse opptil 60 %
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Relemoduler med sikkert skille i henhold til DIN EN 50178 mellom spole og kontakt
Plassbesparelse opptil 80 %
Funksjonelle lasker