PLC-RSC- 36DC/21AU
-
Relemodul
2966980
PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlagskontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 36 V DC
Produktdetaljer
Produkttype | Relemodul |
Produktserie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | Universell |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 03.07.2025 |
Spoleside | |
Nominell inngangsspenning UN | 36 V DC |
Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
Koble | |
Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
Kontakttype | Signalkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO, hardforgylt |
Maks. koblingsspenning | 30 V AC |
36 V DC | |
Min. koblingsspenning | 100 mV (ved 10 mA) |
Varig grensestrøm | 50 mA |
Min. koblingsstrøm | 1 mA (ved 24 V) |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 1,2 W (ved 24 V DC) |
Koble: hvis gullskiktet er ødelagt | |
Merk | Følgende verdier gjelder hvis gullsjiktet er ødelagt |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
Min. koblingsspenning | 5 V (ved 100 mA) |
Varig grensestrøm | 6 A |
Min. koblingsstrøm | 10 mA (ved 12 V) |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 140 W (ved 24 V DC) |
20 W (ved 48 V DC) | |
18 W (ved 60 V DC) | |
23 W (ved 110 V DC) | |
40 W (ved 220 V DC) | |
1500 VA (ved 250 V AC) |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse) | |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | TAE0000196 |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibrasjon | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2966980 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BC62 |
Produktnøkkel | DK621B |
GTIN | 4017918410643 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 39,88 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 33,77 g |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
Kompatible produkter
-
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse 5060935
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
REL-MR- 24DC/21AU - Enkeltrelé 2961121
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo