Sterkstrømsrekkeklemmer PTPOWER og UKH

Sterkstrømsrekkeklemmer med PowerTurn- og skruteknikk

Sterkstrømsrekkeklemmene fra Phoenix Contact er konstruert for nominell spenning opptil 1500 V. Rekkeklemmene kan sneppes på en monteringsskinne eller skrus på monteringsplaten via direktemontering. Egnede uttaksklemmer sørger for enkel mating og potensialfordeling. Rekkeklemmene finnes med flere tverrsnittsområder opptil 240 mm².

Go to Product Detail Page for item 1086465
UBAL 50 - Sterkstrømsrekkeklemme
UBAL 50 - Sterkstrømsrekkeklemme
1086465
Electrical Number: 1211154

Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 145 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 50 mm2, tverrsnitt: 6 mm2 - 50 mm2, Merketverrsnitt: 50 mm2, tverrsnitt: 4 mm2 - 50 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: grå

Fordeler

  • Enkel installering av lederne grunnet PowerTurn-teknikk og skruteknologi
  • Enkel forsyning og spenningsuttak grunnet klemmer som kan sneppes på (opsjon)
  • For å oppnå enkel potensialfordeling kan plugg- eller innleggslasker benyttes
  • Komplette merke- og testmuligheter
  • Varianter med monteringsskinne og med direktemontering gjør monteringen fleksibel
  • Premonterte klemmeblokker reduserer monterings- og logistikkostnader
Sterkstrømsrekkeklemme med PowerTurn-tilkobling

Sterkstrømsrekkeklemme med PowerTurn-tilkobling

Sterkstrømsrekkeklemmer med PowerTurn-tilkobling

Sterkstrømsrekkeklemmene PTPOWER gir deg den for tiden raskeste og mest brukervennlige tilkoblingsmuligheten for kabling av store ledere. Ledere opptil 185 mm² og 1500 V IEC eller 1000 V UL kobles til ved at betjeningshendelen helt enkelt svinges. Med PTPOWER-rekkeklemmene med den patenterte PowerTurn-fjærtilkoblingsteknikken kan store ledere kobles til raskt og enkelt ved hjelp av en standard skrutrekker og en eneste hendelbevegelse. Opptil tre trykkfjær i fjærstål i høy kvalitet, kombinert med den prismatiske klemlegemebunnen, sørger for en langtidsstabil og vibrasjonssikker tilkobling av ledere.

Sterkstrømsrekkeklemmer med skrutilkobling

Sterkstrømsrekkeklemmer med skrutilkobling

Sterkstrømsrekkeklemmer med skrutilkobling

Med 1500 V nominell spenning er de kompakte effektgjennomføringsrekkeklemmene ideelle for bruk innen regenerativ generering av energi – spesielt innen solenergi. Fire integrerte uttaksklemmer med 10 mm² tverrsnitt gir deg en enkel forsyning eller potensialfordeling. Egnede potensialfordelingsblokker etableres ved hjelp av laskeskruer.

Sterkstrømsrekkeklemmer med bolttilkobling

Sterkstrømsrekkeklemmer med bolttilkobling

Sterkstrømsrekkeklemmer med bolttilkobling

Sterkstrømsrekkeklemmene med bolttilkobling fordeler seg på rekkeklemmeseriene OTTA, RSC, RBO og HV. Hver rekkeklemmeserie er egnet for forskjellige oppgaver. Sterkstrømsrekkeklemmene OTTA utmerker seg med en plassbesparende, kompakt byggform. Sterkstrømsrekkeklemmene RSC er utmerket for tilkobling av ledere med ring- og gaffelkabelsko. Tilkoblingen foretas via en gjengeskrue med stjerneutgangsdrivenhet. Produktserien RBO har for hver ledertilkobling fra 0,5 til 300 mm² en kompakt bolttilkoblingsrekkeklemme. Sterkstrømsrekkeklemmene har gjengestenger med metriske gjengestørrelser M5 til M16. Sterkstrømsforbinderne HV finnes som en- og tolederboltrekkeklemmer. Rekkeklemmene gir sikker tilkobling av opptil fire ledere med kabelsko etter DIN 46234, DIN 46235 og DIN 46237.

Bolttilkoblingsrekkeklemmer med uttaksklemmer

Bolttilkoblingsrekkeklemmer med uttaksklemmer

Uttaksklemmer

Uttaksklemmene AGK er et spesielt tilbehør til sterkstrømsrekkeklemmene og sterkstrømsforbinderne. Uttaksklemmene tilrettelegger for enkel integrering av uttak, for reduserte ledertverrsnitt. Avhengig av rekkeklemme blir uttaksklemmene plugget eller skrudd.

Betjening av Engineeringprogram clipx ENGINEER på en nettbrettskjerm

Effektiv planlegging med clipx ENGINEER

Engineering-program for automasjonskapbygging

Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.

Produktbrosjyre for rekkeklemmer

Produktbrosjyre for rekkeklemmer

Downloads

Brosjyrer til sterkstrømsrekkeklemmene
Ønsker du trykt material til sterkstrømsrekkeklemmene våre? Nedenfor finner du vår produktbrosjyre og kvalitetsbrosjyre til temaet rekkeklemmer samt en brosjyre om fjærkrafttilkobling på siden.