UKH 240-F - Sterkstrømsrekkeklemme
3247048

Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 415 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 240 mm2, tverrsnitt: 70 mm2 - 240 mm2, monteringstype: direkte fastskruing, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Trepunktssentrering av lederen i den prismatiske hylsebunnen gir en pålitelig
kabeltilkobling
Lav overgangsmotstand i kontaktflaten grunnet riller
Skruesikring takket være fjærende elementer i klemlegemet