CSA
Approval ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 24 - 6 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Flerledertilkobling | 600 V | 65 A | 20 - 10 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Flerledertilkobling | 600 V | 65 A | 20 - 10 |
ATEX
Approval ID: KEMA98ATEX1786UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Typegodkjennelsessertifikat | 1100 V | 57 A | 0,5 - 10 |
EAC Ex
Approval ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Approval ID: IECEx KEM 06.0029UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 57 A | 0,5 - 10 |
CCC
Approval ID: 2020322313000623NEPSI
Approval ID: GYJ20.1195UcUL Recognized
Approval ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 24 - 6 |
UL Recognized
Approval ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 24 - 6 |