Sterkstrømsrekkeklemme, i blokk, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 309 A, antall tilkoblinger: 8, poltall: 4, tilkoblingstype: PowerTurn-tilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 95 mm2 - 185 mm2, monteringstype: direkte fastskruing, farge: grå/blå
Sterkstrømsrekkeklemmer med PowerTurn- og skruteknikk
Sterkstrømsrekkeklemmene fra Phoenix Contact er konstruert for nominell spenning opptil 1500 V. Rekkeklemmene kan sneppes på en monteringsskinne eller skrus på monteringsplaten via direktemontering. Egnede uttaksklemmer sørger for enkel mating og potensialfordeling. Rekkeklemmene finnes med flere tverrsnittsområder opptil 240 mm².
Sterkstrømsrekkeklemme, med testbøssing, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 232 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: PowerTurn-tilkobling, tverrsnitt: 25 mm2 - 95 mm2, monteringstype: direkte fastskruing, farge: svart/gul
Sterkstrømsrekkeklemme, i blokk, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 232 A, antall tilkoblinger: 6, poltall: 3, tilkoblingstype: PowerTurn-tilkobling, tverrsnitt: 25 mm2 - 95 mm2, monteringstype: direkte fastskruing, farge: grå
Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 220 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 95 mm2, tverrsnitt: 16 mm2 - 95 mm2, Merketverrsnitt: 95 mm2, tverrsnitt: 16 mm2 - 95 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: svart
Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 220 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 95 mm2, tverrsnitt: 16 mm2 - 95 mm2, Merketverrsnitt: 95 mm2, tverrsnitt: 16 mm2 - 95 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: grønn
Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1500 V, nominell strøm: 309 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 150 mm2, tverrsnitt: 35 mm2 - 150 mm2, monteringstype: direkte fastskruing, farge: grå
Sterkstrømsrekkeklemme, i blokk, med testbøssing, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 232 A, antall tilkoblinger: 8, poltall: 4, tilkoblingstype: PowerTurn-tilkobling, tverrsnitt: 25 mm2 - 95 mm2, monteringstype: direkte fastskruing, farge: grå/gulsvart
Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 145 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 50 mm2, tverrsnitt: 6 mm2 - 50 mm2, Merketverrsnitt: 50 mm2, tverrsnitt: 4 mm2 - 50 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: grønn
Sterkstrømsrekkeklemme, i blokk, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 125 A, antall tilkoblinger: 8, poltall: 4, tilkoblingstype: PowerTurn-tilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm2, tverrsnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, monteringstype: NS 35/15, farge: grå/blå
Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 150 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: PowerTurn-tilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 10 mm2 - 70 mm2, monteringstype: direkte fastskruing, farge: blå
Fordeler
- Enkel installering av lederne grunnet PowerTurn-teknikk og skruteknologi
- Enkel forsyning og spenningsuttak grunnet klemmer som kan sneppes på (opsjon)
- For å oppnå enkel potensialfordeling kan plugg- eller innleggslasker benyttes
- Komplette merke- og testmuligheter
- Varianter med monteringsskinne og med direktemontering gjør monteringen fleksibel
- Premonterte klemmeblokker reduserer monterings- og logistikkostnader
Sterkstrømsrekkeklemme med PowerTurn-tilkobling
Sterkstrømsrekkeklemmer med PowerTurn-tilkobling
Sterkstrømsrekkeklemmene PTPOWER gir deg den for tiden raskeste og mest brukervennlige tilkoblingsmuligheten for kabling av store ledere. Ledere opptil 185 mm² og 1500 V IEC eller 1000 V UL kobles til ved at betjeningshendelen helt enkelt svinges. Med PTPOWER-rekkeklemmene med den patenterte PowerTurn-fjærtilkoblingsteknikken kan store ledere kobles til raskt og enkelt ved hjelp av en standard skrutrekker og en eneste hendelbevegelse. Opptil tre trykkfjær i fjærstål i høy kvalitet, kombinert med den prismatiske klemlegemebunnen, sørger for en langtidsstabil og vibrasjonssikker tilkobling av ledere.
Sterkstrømsrekkeklemmer med skrutilkobling
Sterkstrømsrekkeklemmer med skrutilkobling
Med 1500 V nominell spenning er de kompakte effektgjennomføringsrekkeklemmene ideelle for bruk innen regenerativ generering av energi – spesielt innen solenergi. Fire integrerte uttaksklemmer med 10 mm² tverrsnitt gir deg en enkel forsyning eller potensialfordeling. Egnede potensialfordelingsblokker etableres ved hjelp av laskeskruer.
Sterkstrømsrekkeklemmer med bolttilkobling
Sterkstrømsrekkeklemmer med bolttilkobling
Sterkstrømsrekkeklemmene med bolttilkobling fordeler seg på rekkeklemmeseriene OTTA, RSC, RBO og HV. Hver rekkeklemmeserie er egnet for forskjellige oppgaver. Sterkstrømsrekkeklemmene OTTA utmerker seg med en plassbesparende, kompakt byggform. Sterkstrømsrekkeklemmene RSC er utmerket for tilkobling av ledere med ring- og gaffelkabelsko. Tilkoblingen foretas via en gjengeskrue med stjerneutgangsdrivenhet. Produktserien RBO har for hver ledertilkobling fra 0,5 til 300 mm² en kompakt bolttilkoblingsrekkeklemme. Sterkstrømsrekkeklemmene har gjengestenger med metriske gjengestørrelser M5 til M16. Sterkstrømsforbinderne HV finnes som en- og tolederboltrekkeklemmer. Rekkeklemmene gir sikker tilkobling av opptil fire ledere med kabelsko etter DIN 46234, DIN 46235 og DIN 46237.
Bolttilkoblingsrekkeklemmer med uttaksklemmer
Uttaksklemmer
Uttaksklemmene AGK er et spesielt tilbehør til sterkstrømsrekkeklemmene og sterkstrømsforbinderne. Uttaksklemmene tilrettelegger for enkel integrering av uttak, for reduserte ledertverrsnitt. Avhengig av rekkeklemme blir uttaksklemmene plugget eller skrudd.
Effektiv planlegging med clipx ENGINEER
Engineering-program for automasjonskapbygging
Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.
Produktbrosjyre for rekkeklemmer
Downloads
Brosjyrer til sterkstrømsrekkeklemmene
Ønsker du trykt material til sterkstrømsrekkeklemmene våre? Nedenfor finner du vår produktbrosjyre og kvalitetsbrosjyre til temaet rekkeklemmer samt en brosjyre om fjærkrafttilkobling på siden.