UBAL 50 GN - Sterkstrømsrekkeklemme
1086468

Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 145 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 50 mm2, tverrsnitt: 6 mm2 - 50 mm2, Merketverrsnitt: 50 mm2, tverrsnitt: 4 mm2 - 50 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: grønn

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Vedlikeholdsfrie tilkoblingspunkter som er smurt på forhånd gjør det enklere å koble til aluminiumledere
Skreddersydd skrutilkobling for en- og flertrådede aluminium- og kobberledere
Ekstremt robust hus i glassfiberforsterket polyamid med V0-godkjennelse
Den spesielle designen til UBAL åpner for samtidig tilkobling av aluminium- og kobberledere i forskjellige kontakter