Byggelementrekkeklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Sikringsklemmer, byggelementklemmer og diodemoduler
Med sikringsklemmene monterer du sikringer i ulike byggformer og nominell strøm. Ved hjelp av fleretasjesvariantene fører du sikret og usikret potensial gjennom kun én rekkeklemme. Varianter for bruk på Ex-området i beskyttelsesgrad Ex-nA utvider bruksområdet. Med byggelementklemmene og diodemodulene får du også rekkeklemmer med LED-er, sperredioder eller motstander.
Gjennomgangsklemme, med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 630 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå
Byggelementrekkeklemme, for montering av valgfrie komponenter, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart
Sikringsrekkeklemme med hevearm, svart farge, for 5 x 20 mm G-sikringsinnsatser, med lysindikator for 250 V AC
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode, nominell strøm: 0,5 A, 1. og 2. etasje, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Etasjeklemme med dobbelttilkobling på begge sider og integrert diode, tverrsnitt 0,2 - 2,5 mm2, AWG 30-10, bredde 6,2 mm, grå farge
Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 6,3 x 32, nominell spenning: 630 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2- 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart
Byggelementrekkeklemme, for montering av valgfrie komponenter, nominell spenning: 800 V, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N4007, nominell strøm: 0,5 A, 1. og 2. etasje, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Byggelementrekkeklemme, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Fordeler
- Omfattende produktsortiment for G-sikringsinnsatser, flate bilsikringer og termiske automatsikringsplugger
- Gjennomgående funksjonssjakter som gir enkel potensialfordeling
- Testuttak på begge sider gir praktiske sikringstester
- Rask identifisering av sikringer med feil og sikringsholdere, uavhengig av strømretning, takket være LED-statusindikator
- Lett tilgjengelige sikringsinnsatser som dermed er enkle å skifte ut
- Samme profil som gjennomgangs-, kniv- og skilleklemmer
Sikringsklemme
Sikringsinnsatser
De lett tilgjengelige sikringsinnsatsene er enkle å sette inn og skifte ut. Phoenix Contact har følgende sikringsrekkeklemmer:
- Sikringsklemme med hevarm
- Sikringsklemme med skruhette
- Sikringsklemme for montering av flatsikringer
Følgende sikringsvarianter kan monteres på en monteringsskinne ved hjelp av sikringsklemmer:
- G-sikringer
- Midget-sikringer
- Flatsikringer av type C og F
Spesielt for bruk innen solenergi finnes det sikringsholdere og sikringer av type 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm opptil maksimalt 1500 V.
For å indikere eventuelle feil finnes det ved disse klemmene også varianter med lysindikator.
Sikringsplugger P-FU
Sikringsplugger P-FU
Sikringsplugger for sikringsinnsatser type G fra Phoenix Contact er egnet for bruk i skillebasisklemmer og er i tillegg meget fleksible:
- Monter helt enkelt ønsket sikringstype på pluggen
- Overlast- og kortslutningsbeskyttelse på kun 5,2 mm klembredde grunnet nøstet konstruksjon
- Prøvekontakter på begge sider av sikringen
- Rask identifisering av defekte sikringer takket være varianter med toveis defektindikator
- Entydig tilordning grunnet merkemulighet
Pluggbare termiske automatsikringer TCP
Pluggbare termiske automatsikringer TCP
Våre termiske automatsikringer TCP gir optimal overlastbeskyttelse av induktive forbrukere i strømdistribueringssystemer. Automatsikringenes integrerte koblingsfunksjon muliggjør umiddelbar gjeninnkobling og holder anleggsstillstand på et minimum.
- Passer til alle flatsikringsklemmer type C grunnet standardiserte pluggkontakter
- Redusert stillstand grunnet umiddelbar gjeninnkobling etter utløsing
- Benyttes som bryter for inn- og utkobling av strømkretser
- Plassbesparende installering på grunn av smal byggform
Byggelementklemmer og diodemoduler
Byggelementklemmer og diodemoduler
Byggelementklemmer og diodemoduler kan benyttes i mange forskjellige applikasjoner. Sikkerhetskravene er det også tatt hensyn til: Påtrykte koblingsskjemaer eller symboler reduserer risikoen for feilkabling betraktelig. De forskjellige elektromekaniske og elektriske komponentene i rekkeklemmene har ulike nytteområder. Disse er som følger:
- Rekkeklemmene med komponent LED brukes til visualisering av driftstilstander i et anlegg.
- Diodemoduler med sperredioder kreves for å beskytte komponenter mot reversstrøm eller motstand.
- Byggelementklemmer med motstand brukes til strøm- og spenningsbegrensning samt -splitting.
Effektiv planlegging med clipx ENGINEER
Engineering-program for automasjonskapbygging
Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.
Produktbrosjyre Rekkeklemmer
Downloads
Ønsker du trykt material til rekkeklemmene våre? Nedenfor finner du forskjellige brosjyrer rundt temaet rekkeklemmer. I tillegg til produktbrosjyren finner du en brosjyre om rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete og om rekkeklemmenes kvalitetskontroller.