Sikringsklemmer PT

Sikringsklemmer, byggelementklemmer og diodemoduler

Med sikringsklemmene monterer du sikringer i ulike byggformer og nominell strøm. Ved hjelp av fleretasjesvariantene fører du sikret og usikret potensial gjennom kun én rekkeklemme. Varianter for bruk på Ex-området i beskyttelsesgrad Ex-nA utvider bruksområdet. Med byggelementklemmene og diodemodulene får du også rekkeklemmer med LED-er, sperredioder eller motstander.

Go to Product Detail Page for item 3211888
PTTB 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme
PTTB 4-HESILED 24 (5X20) - Sikringsrekkeklemme
3211888

Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 5 x 20, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 28 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt:  0,2 mm2- 6 mm2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 2. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt:  0,2 mm2- 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

Fordeler

  • Omfattende produktsortiment for G-sikringsinnsatser, flate bilsikringer og termiske automatsikringsplugger
  • Gjennomgående funksjonssjakter som gir enkel potensialfordeling
  • Testuttak på begge sider gir praktiske sikringstester
  • Rask identifisering av sikringer med feil og sikringsholdere, uavhengig av strømretning, takket være LED-statusindikator
  • Lett tilgjengelige sikringsinnsatser som dermed er enkle å skifte ut
  • Samme profil som gjennomgangs-, kniv- og skilleklemmer
Sikringsklemme

Sikringsklemme

Sikringsinnsatser

De lett tilgjengelige sikringsinnsatsene er enkle å sette inn og skifte ut. Phoenix Contact har følgende sikringsrekkeklemmer:

  • Sikringsklemme med hevarm
  • Sikringsklemme med skruhette
  • Sikringsklemme for montering av flatsikringer

Følgende sikringsvarianter kan monteres på en monteringsskinne ved hjelp av sikringsklemmer:

  • G-sikringer
  • Midget-sikringer
  • Flatsikringer av type C og F

Spesielt for bruk innen solenergi finnes det sikringsholdere og sikringer av type 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm opptil maksimalt 1500 V.
For å indikere eventuelle feil finnes det ved disse klemmene også varianter med lysindikator.

Åpnet sikringsplugg holdes med to fingre

Sikringsplugger P-FU

Sikringsplugger P-FU

Sikringsplugger for sikringsinnsatser type G fra Phoenix Contact er egnet for bruk i skillebasisklemmer og er i tillegg meget fleksible:

  • Monter helt enkelt ønsket sikringstype på pluggen
  • Overlast- og kortslutningsbeskyttelse på kun 5,2 mm klembredde grunnet nøstet konstruksjon
  • Prøvekontakter på begge sider av sikringen
  • Rask identifisering av defekte sikringer takket være varianter med toveis defektindikator
  • Entydig tilordning grunnet merkemulighet
Pluggbare termiske automatsikringer TCP montert på monteringsskinne

Pluggbare termiske automatsikringer TCP

Pluggbare termiske automatsikringer TCP

Våre termiske automatsikringer TCP gir optimal overlastbeskyttelse av induktive forbrukere i strømdistribueringssystemer. Automatsikringenes integrerte koblingsfunksjon muliggjør umiddelbar gjeninnkobling og holder anleggsstillstand på et minimum.

  • Passer til alle flatsikringsklemmer type C grunnet standardiserte pluggkontakter
  • Redusert stillstand grunnet umiddelbar gjeninnkobling etter utløsing
  • Benyttes som bryter for inn- og utkobling av strømkretser
  • Plassbesparende installering på grunn av smal byggform
Byggelementklemmer med rød lysdiode og push-in-tilkobling montert på monteringsskinne

Byggelementklemmer og diodemoduler

Byggelementklemmer og diodemoduler

Byggelementklemmer og diodemoduler kan benyttes i mange forskjellige applikasjoner. Sikkerhetskravene er det også tatt hensyn til: Påtrykte koblingsskjemaer eller symboler reduserer risikoen for feilkabling betraktelig. De forskjellige elektromekaniske og elektriske komponentene i rekkeklemmene har ulike nytteområder. Disse er som følger:

  • Rekkeklemmene med komponent LED brukes til visualisering av driftstilstander i et anlegg.
  • Diodemoduler med sperredioder kreves for å beskytte komponenter mot reversstrøm eller motstand.
  • Byggelementklemmer med motstand brukes til strøm- og spenningsbegrensning samt -splitting.
Betjening av Engineeringprogram clipx ENGINEER på en nettbrettskjerm

Effektiv planlegging med clipx ENGINEER

Engineering-program for automasjonskapbygging

Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.

Åpnet produktbrosjyre rekkeklemmer

Produktbrosjyre Rekkeklemmer

Downloads

Ønsker du trykt material til rekkeklemmene våre? Nedenfor finner du forskjellige brosjyrer rundt temaet rekkeklemmer. I tillegg til produktbrosjyren finner du en brosjyre om rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete og om rekkeklemmenes kvalitetskontroller.