Tilbehør til rekkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet

Rekkeklemme-tilbehør

Rekkeklemme-tilbehøret er en vesentlig komponent i kablingen av automasjonsskap og koblingsanlegg. Med det enhetlige tilbehøret kan koblingslister settes sammen, kontrolleres og tilpasses individuelt. Siden rekkeklemmene i CLIPLINE complete-systemet anvender standardisert tilbehør, kan tilbehørsartiklene integreres på tvers av klemmetypene.

NEW
Go to Product Detail Page for item 3270522
LPO 4 - Uttaksplugg
LPO 4 - Uttaksplugg
3270522

Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2- 4 mm2, farge: grå

Dine fordeler

  • Fleksibel potensialfordeling takket være standardisert brotilbehør
  • Sikre testprosedyrer og vedlikeholdsarbeid takket være standardisert testtilbehør og serviceplugger
  • Enkel integrering av ekstra kraner takket være praktiske krantilkoblinger
  • Standardisert tilbehør for de grunnleggende frakoblingsklemmene
  • Økt sikkerhet ved håndtering av rekkeklemmene takket være sikkerhetsutstyret

Lasktilbehør

Jumper FBS plugget inn i trykkklemmene
Reduserende bytter RB satt inn i innstikksklemmene
Potensialbroer PV plugges inn i push-in dobbeltdekksklemmene
Bryterbryter plugget inn i en rekkeklemme
Kortslutningslask FBSH
Jumper FBS plugget inn i trykkklemmene

FBS-standardbryterne brukes til enkel potensialfordeling mellom rekkeklemmer med samme nominelle tverrsnitt. Brikkene er tilgjengelige med opptil 50 kontaktblader, slik at du kan koble opptil 50 potensialer med hverandre. Hvis du trenger kortere byksler, kan du enten velge kortere byksler eller rett og slett korte av bykslene med et skjæreverktøy (CUTFOX 18). Det er også mulig å skjære ut enkelte kontaktfliker for broer som hopper over. CUTFOX-FBS er for eksempel egnet til dette formålet.

Reduserende bytter RB satt inn i innstikksklemmene

I motsetning til standard FBS-brytere kobler reduksjonsbryterne sammen rekkeklemmer med to forskjellige nominelle tverrsnitt. Det betyr at innmating og kollektive tilkoblinger kan realiseres raskt og enkelt.

Potensialbroer PV plugges inn i push-in dobbeltdekksklemmene

Potensialbroene egner seg for vertikal gulvbroing av to- eller fleretasjes rekkeklemmer. Ved å bruke en dobbeltdekket rekkeklemme (PTTB 2.5) som eksempel kan det nedre og det øvre nivået kobles sammen. OBS: Dobbeltdekksklemmene med suffikset ...PV har allerede en permanent integrert potensialbro, noe som betyr at det ikke er nødvendig med en PV-bro.

Bryterbryter plugget inn i en rekkeklemme

SB-ME-koblingsbroene ble utviklet for testing av transformatorklemmer. Broene kan justeres ved hjelp av en glidebryter, slik at broene kan koble potensialene sammen eller ikke. Broene kan bli stående på plass i denne perioden. For å forhindre utilsiktet betjening kan glidebryteren sikres med to skruer.

Kortslutningslask FBSH

FBSH-kortslutningskontaktene ligner på FBS-bryterne. De kombinerer også to potensialer, men er ikke beregnet for permanent bruk. I motsetning til FBS-broene har kortslutningspluggene en uttrekkshjelp som gjør det enklere å sette inn og ta ut pluggene. FBSH-pluggene har også en annen innstikkmekanisme, noe som gjør det enklere å trekke pluggene ut av funksjonssporet.

Test tilbehør og serviceplugger

Testplugg MPS plugget inn i en PTV-klemme
Testadapter PAI plugget inn i en transformatorterminal
Bayable testplugger inkludert avstandsplate
Serviceplugg LPS plugget inn i en Push-X-klemme
Testplugg MPS plugget inn i en PTV-klemme

MPS-testpluggene er todelte testplugger som består av en testplugg og en isolerende hylse. Med testpluggene kan du også velge mellom 2,3 mm og 4 mm testprober med samme isolasjonshylse. Testpluggene er utformet slik at testledningen må loddes fast i pluggen. I motsetning til 4 mm testplugger kan 2,3 mm testplugger ikke bare integreres i funksjonssporet, men også i testuttakene på fjærburklemmene. Dette holder funksjonsakselen fri til andre oppgaver, for eksempel potensialfordeling. Isolasjonshylsene er tilgjengelige i forskjellige farger.

Testadapter PAI plugget inn i en transformatorterminal

PAI-testadapterne er utformet for funksjonsplassen på rekkeklemmene. Testadapterne er utformet slik at de kan sitte permanent i klemmene. For en test er det bare å sette testpluggen inn i adapteren.

Bayable testplugger inkludert avstandsplate

De stabelbare testpluggene kan kombineres for å danne individuelle testprobeblokker. Pluggene kan enkelt kobles sammen. Avstandsstykker er tilgjengelige for å hoppe over individuelle klemmer når du bruker testprobeblokkene. Avstandsplatene kan kobles til testpluggene på samme måte.

Serviceplugg LPS plugget inn i en Push-X-klemme

LPS-servicepluggene er egnet for service- og testformål i testfeltet. De får kontakt i funksjonssporet og kan settes inn og tas ut flere ganger. Kontaktflatene har en sølvbelagt overflate for å oppnå høye koblingssykluser og gi jevn og langvarig kvalitet. Pluggene er tilgjengelige enkeltvis eller som en modulær versjon som kan kobles sammen. Pluggene er utstyrt med LP-spakteknologi for enkel håndtering ved tilkobling av alle typer ledere.

Merkemateriell for rekkeklemmer


Monteringsklemmer PTI med merkemateriale

Merkemateriell

Klemmemerking

Merketilbehøret for rekkeklemmer består av et bredt spekter av produkter. I tillegg til ulike terminalmarkører, som kan bestilles enten merket eller umerket, omfatter produktporteføljen også ulike skiltholdere og varselskilt. Det store utvalget av merkemateriell gjør det mulig å tilordne ledningene i styreskapet på en oversiktlig måte, slik at man unngår feil ved installasjon, vedlikehold og service. Siden terminalmerkingen er så variert, er den komplette merkingen plassert på en egen side.

Uttaksplugg


Uttaksplugg LPO plugget inn i Push-X-rekkeklemmer

Uttaksplugg LPO plugget inn i Push-X-rekkeklemmer

Uttaksplugg LPO

Uttakspluggene LPO tilrettelegger for enkel integrering av ytterligere uttak via rekkeklemmenes funksjonssjakt. LPO-pluggene gir derfor en stor fordel, spesielt ved ettermontering av koblingsutstyr. Kontaktsonen til LPO-pluggen er utformet slik at den låses godt fast i multifunksjonssporet. Dermed tåler pluggene høye trekkrefter, og kan bare løses igjen ved bruk av mye kraft. Pluggene er også utstyrt med push-in-spakteknologi LP for enkel håndtering ved tilkobling av alle typer ledere. LPO-pluggene er tilgjengelige som individuelle plugger eller modulære varianter. Merkespenningen og merkestrømmen for alle LPO-varianter er 800 V og 24 A etter derating.

Funksjonell plugg for grunnleggende frakoblingsterminaler

Grunnleggende frakoblingsklemmer PT 2,5-TG med ulike funksjonsplugger
Frakobler P-DI koblet til en rekkeklemme
Gjennomføringskontakt koblet til en rekkeklemme
Sikringsplugg satt inn i en rekkeklemme
Komponentplugg satt inn i en rekkeklemme
Grunnleggende frakoblingsklemmer PT 2,5-TG med ulike funksjonsplugger

Grunnleggende frakoblingsklemmer er allrounderne innen rekkeklemmer. Takket være den standardiserte separasjonssonen kan ulike funksjonelle kontakter integreres i terminalene. Disse inkluderer følgende pluggvarianter:

  • Skilleplugger
  • Gjennomgangsforbinder
  • Passasjehindringer
  • Sikringsplugg
  • Komponentplugg

Frakobler P-DI koblet til en rekkeklemme

P-DI skilleplugger er egnet for enkel separering av signaler. I motsetning til knivfrakoblingsklemmer kan frakoblingspluggene enkelt settes inn og tas ut for hånd. For å unngå at frakoblingspluggene kommer på avveie, kan pluggene også plugges feil vei inn i frakoblingssonen. Strømflyten forblir avbrutt.

Gjennomføringskontakt koblet til en rekkeklemme

Gjennomføringskoblingene og gjennomføringsbarrierene gjør det mulig å omkonfigurere de grunnleggende frakoblingsklemmene permanent. Gjennomføringskontakten konverterer den grunnleggende frakoblingsklemmen til en normal gjennomføringsklemme, og gjennomføringsblokken avbryter permanent strømmen mellom de to tilkoblingene.

Sikringsplugg satt inn i en rekkeklemme

Sikringspluggene gjør det enkelt å integrere en sikring i de grunnleggende frakoblingsklemmene. Når du velger sikringsplugg, kan du velge mellom ulike varianter med og uten lysindikator. Spenningen defineres også av valget av indikatorlampe.

Komponentplugg satt inn i en rekkeklemme

I tillegg til frakoblings- og sikringsplugger omfatter porteføljen av funksjonsplugger også komponentplugger. I likhet med sikringspluggene finnes det også et utvalg av ulike plugger som kan variere i strøm- og spenningsverdier.

Ytterligere tilbehør


Advarselsskilt festet til rekkeklemmene

Varselskilt

Sikkerhetstilbehør, skilleplater og gavldeksler

I tillegg til tilbehøret som allerede er nevnt, finnes det en rekke annet standardisert tilbehør som er kompatibelt med Phoenix Contact rekkeklemmer. Disse omfatter for eksempel følgende tilbehørsfamilier:

  • Dekkplugg (CEC ...)
  • Varselskilt (WS ...)
  • Isolasjonshylser (ISH ...)
  • Gruppeskilleplater (ATP ...)

Til rekkeklemmene finnes det også klemmespesifikt tilbehør, for eksempel klemmedeksler. Dette tilbehøret finner du direkte på den respektive rekkeklemmen i nettbutikken.

Betjening av Engineeringprogram clipx ENGINEER på en nettbrettskjerm

Effektiv planlegging med clipx ENGINEER

Engineering-program for automasjonskapbygging

Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.