FBS-standardbryterne brukes til enkel potensialfordeling mellom rekkeklemmer med samme nominelle tverrsnitt. Brikkene er tilgjengelige med opptil 50 kontaktblader, slik at du kan koble opptil 50 potensialer med hverandre. Hvis du trenger kortere byksler, kan du enten velge kortere byksler eller rett og slett korte av bykslene med et skjæreverktøy (CUTFOX 18). Det er også mulig å skjære ut enkelte kontaktfliker for broer som hopper over. CUTFOX-FBS er for eksempel egnet til dette formålet.
Lask, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 3, farge: grå