SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS
-
Bussystemkabel
1543375
Bussystemkabel, INTERBUS, 4-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet, Plugg rett M8, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M8, koding: A, kabellengde: 10 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | INTERBUS |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Bussystem | INTERBUS |
Signaltype/kategori | INTERBUS |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Testspenning | 800 V |
Overføringsmedium | Kobber |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Tilkoblingstilordning | |
Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) | 1 (Stikker) | RD (0,34 mm²) | 1 (Bøssing) |
3 (Stikker) | BU (0,34 mm²) | 3 (Bøssing) | |
2 (Stikker) | YE (0,14 mm²) | 2 (Bøssing) | |
4 (Stikker) | GN (0,14 mm²) | 4 (Bøssing) |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M8 |
Poltall | 4 |
Kodetype | A (Standard) |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M8 |
Poltall | 4 |
Kodetype | A |
Ledningslengde | 10 m |
INTERBUS [950] | |
Ledningsvekt | 41 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | INTERBUS [950] |
Lederoppbygging | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 19x 0,15 mm |
AWG- spenningsforsyning | 22 |
Ledningstverrsnitt | 2x 0,14 mm² (Signalledning) |
2x 0,34 mm² (Spenningsforsyning) | |
1x 0,38 mm² (Medløpertråd) | |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,97 mm (Signalledning) |
1,25 mm (Spenningsforsyning) | |
Ytterdiameter kabel | 5,20 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | rød-blå, grønn-gul |
Veggtykkelse isolering | 0,24 mm (Lederisolasjon signalledning) |
0,25 mm (Lederisolasjon strømforsyning) | |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,75 mm |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Type parskjerming | Aluminiumsbelagt polyesterfolie |
Totallederisolasjon | To par rundt en medløpertråd i midten mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
maks. ledermotstand | ≤ 150 Ω/km (Signalledning) |
≤ 58 Ω/km (Spenningsforsyning) | |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
Bølgemotstand | 75 Ω ±10 Ω (Signalledning) |
55 Ω ±10 Ω (Spenningsforsyning) | |
Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
Testspenning leder/skjerm | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7,5 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 39 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 1000000, Bøyeradius: 110 mm, Kjøreavstand: 6 m, Kjørehastighet: 4 m/s, Akselerasjon: 4 m/s² |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Artikkelnummer | 1543375 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1BJB |
Katalogside | Side 200 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356097536 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 435,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 418,2 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 4,939 kg CO2e |
Dine fordeler
Systemkabel for forsyningsspenning og bussignal
Effektkabel for aktuatorspenning
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo