NBC-R4AC-R4QC-IE8/.../...
-
Nettverkskabel
1411845
Nettverkskabel, beskyttelsesgrad: IP67/IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, kabelutgang: rett, Ethernet
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Produktserie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 8 |
Antall kabelutganger | 1 |
Antall stikkplasser | 1 |
Skjermet | ja |
Kabelutgang | rett |
Isolasjonsegenskaper | |
Forurensningsgrad | 2 |
Merkespenning (III/3) | 72 V (DC) |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 1 GBit/s |
Bølgemotstand | 100 Ω |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 200 |
Stikkraft per signalkontakt | 50,00 N |
Trekkraft per signalkontakt | 30 N |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Yttermantel, material | PUR |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 |
Låsetype | Push-Pull |
Skjermet | ja |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 |
Skjermet | ja |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] | |
Ledningsvekt | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] |
Ethernet fleksibel CAT5, 4 par 94B | |
Lederoppbygging | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,96 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
Veggtykkelse yttermantel | 1,05 mm |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | 4 par mot kabelkjernen |
Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
Optisk skjermbelegg | 70 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Ledningskapasitet | 48 nF/km (ved 1 kHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
Testspenning leder/skjerm | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
Strekkstyrke | ≤ 100 N |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 71,3 dB (ved 1 MHz) |
62,3 dB (ved 4 MHz) | |
56,3 dB (ved 10 MHz) | |
53,2 dB (ved 16 MHz) | |
51,8 dB (ved 20 MHz) | |
48,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
44,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
41,3 dB (ved 100 MHz) | |
Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returdemping (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Fjernkrysstaledemping (FEXT) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Bølgedemping | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
6 dB (ved 4 MHz) | |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,6 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
Oljebestandighet | i henhold til EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Ethernet energikjede CAT5, 4 par [94C] | |
Ledningsvekt | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet energikjede CAT5, 4 par [94C] |
Ethernet energikjede CAT5, 4 par 94C | |
Lederoppbygging | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
Veggtykkelse yttermantel | 0,85 mm |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | Fire par og fem tråder mot kabelkjernen |
Skjerming | Flettverk av fortinnede kobbertråder |
Optisk skjermbelegg | 90 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Ledningskapasitet | ca. 50 nF/km (ved 1 kHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
Testspenning leder/skjerm | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 28 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 56 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 7,5 x D, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 5 m/s² |
Strekkstyrke | ≤ 100 N |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
56,3 dB (ved 4 MHz) | |
50,3 dB (ved 10 MHz) | |
47,2 dB (ved 16 MHz) | |
45,8 dB (ved 20 MHz) | |
42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
35,3 dB (ved 100 MHz) | |
Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returdemping (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Fjernkrysstaledemping (FEXT) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Bølgedemping | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
6 dB (ved 4 MHz) | |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,6 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
Oljebestandighet | i henhold til EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Ethernet [94D] | |
UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet [94D] |
Ethernet 94D | |
Lederoppbygging | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signalhastighet | 0,6 c |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,98 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC (forsterket) UV-resistent |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
Veggtykkelse yttermantel | 0,80 mm |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | Fire par tvunnet på langs |
Skjerming | Aluminiumsbelagt polyesterfolie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
maks. ledermotstand | < 140 Ω/km |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 4 ... 100 MHz) |
Ledningskapasitet | < 56 nF/km |
Nominell spenning kabel | 72 V DC |
300 V AC | |
Testspenning leder/skjerm | 2500 V DC (2 s) |
Testspenning leder/skjerm | 2500,00 V DC (2 s) |
Minste bøyeradius, montert fast | 30 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 60 mm |
Strekkstyrke | 80 N |
Flammebestandighet | i henhold til VW-1 |
Oljebestandighet | iht IEC 60811-2-1 |
Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
IP67 | |
IP67/IP20 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-pluggforbindere) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
Artikkelnummer | 1411845 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNABE |
Katalogside | Side 401 (C-2-2019) |
Tolltariffnummer | 85444210 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo