NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G
-
Patchkabel
1422211
Patchekabel, CAT6A, fire par, skjermet, ikke krysset forbindelse (Line), prefabrikkert på begge sider med RJ45/IP20-pluggforbindere, material yttermantel PUR, lengde 1,5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Produktserie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Merkespenning (III/3) | 72 V (DC) |
Nominell spenning UN | 48 V |
Nominell strøm IN | 0,5 A |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT6A |
Overføringshastighet | 10 GBit/s |
Bølgemotstand | 100 Ω |
Yttermantel, material | PUR |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Tilkobling 1 | |
Målskisse |
Poldiagram stikker RJ45
|
Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 8-polet |
Poltall | 8 |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 Ω |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PC |
Material Hus | PA |
Farge (Hus) | grå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Beskyttelsesgrad | IP20 (RJ45-pluggforbindere) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Tilkobling 2 | |
Målskisse |
Poldiagram stikker RJ45
|
Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 8-polet |
Poltall | 8 |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 Ω |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PC |
Material Hus | PA |
Farge (Hus) | grå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Beskyttelsesgrad | IP20 (RJ45-pluggforbindere) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Ledningslengde | 1,50 m |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
Målskisse |
|
Skjermet | ja |
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Ledningstype | Ethernet 10 Gbit |
Kabeltype (korttegn) | 94F |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
Ledningsoppbygging | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,05 mm |
Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | 4 par mot kabelkjernen |
Skjerming | Flettverk av fortinnede kobbertråder |
Optisk skjermbelegg | 70 % |
Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Oljebestandighet | iht. DIN EN 60811-404 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
iht. UN ECE-R 118.03 | |
i henhold til CSA C 22.2 nr. 210 FT1 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
Artikkelnummer | 1422211 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNABF |
GTIN | 4055626292656 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 94,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 80,286 g |
Tolltariffnummer | 85444210 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Perfekt for industrielle applikasjoner
Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner (f. eks. i automasjonskap)
Kompakt vinkling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo