NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../...
-
Nettverkskabel
1412177
Nettverkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: D / IP65, på Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: D / IP65, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m, for jernbaneformål
Produktdetaljer
| Generelt | Ytterligere produkter med fast ledningslengde, se kapitlet Tilbehør |
| Anvendelse | Til jernbaneformål |
| Sensortype | PROFINET |
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Koding | D |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Bussystem | PROFINET |
| Ethernet | |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON / IP65 |
| Poltall | 4 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | D (Data) |
| Skjermet | ja |
| Farge gripedel | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PA 6.6 (Kontaktholder) | |
| PA 6.6 (Gripedel) | |
| Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
| Standarder/bestemmelser | PA 6.6: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23 og R24 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3) |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON / IP65 |
| Poltall | 4 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | D (Data) |
| Skjermet | ja |
| Farge gripedel | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PA 6.6 (Kontaktholder) | |
| PA 6.6 (Gripedel) | |
| Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
| Standarder/bestemmelser | PA 6.6: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23 og R24 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3) |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Ledningslengde | Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m |
| PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 forsterket [936] | |
| Ledningsvekt | 81 g/m |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 forsterket [936] |
| PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 forsterket 936 | |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signalhastighet | 66 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,95 mm |
| Ytterdiameter kabel | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Forsølvet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE-X |
| Enkeltleder, farge | hvit-blå, oransje-gul |
| Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,80 mm |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Skjerming | Kunststoffbelagt aluminiumfolie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
| Optisk skjermbelegg | 100 % |
| maks. ledermotstand | ≤ 54,4 Ω/km |
| Koblingsmotstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Driftskapasitet | ≤ 65 pF (Leder-leder) |
| ≤ 100 pF (Leder-skjerm) | |
| Nominell spenning kabel | 300 V AC |
| Testspenning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutter) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 6 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 44 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 73 mm |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
| 76 dB (ved 4 MHz) | |
| 67 dB (ved 10 MHz) | |
| 60 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 56 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 53 dB (ved 100 MHz) | |
| Returdemping (RL) | 35 dB (ved 4 MHz) |
| 35 dB (ved 10 MHz) | |
| 35 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 33 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 33 dB (ved 100 MHz) | |
| Fjernkrysstaledemping (FEXT) | 35 dB (ved 4 MHz) |
| 35 dB (ved 10 MHz) | |
| 35 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 33 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 33 dB (ved 100 MHz) | |
| Bølgedemping | 2 dB (ved 1 MHz) |
| 4 dB (ved 4 MHz) | |
| 6,5 dB (ved 10 MHz) | |
| 10,5 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 14 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 18 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| iht. ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Branngasskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
| Branngasstoksisitet | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Røykgasstetthet | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Oljebestandighet | i henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
| Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Farenivå HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brannbeskyttelsestrinn 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Farenivå LR1 - LR4) | |
| Annen bestandighet | Tåler kraftstoffer (i henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -40 °C ... 90 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 [937] | |
| Ledningsvekt | 70 kg/km |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 [937] |
| PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 937 | |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signalhastighet | 75 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | ca. 1,5 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Forsølvet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE-skummet |
| Enkeltleder, farge | hvit-blå, oransje-gul |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 1,00 mm |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Skjerming | Kunststoffbelagt aluminiumfolie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
| maks. ledermotstand | ≤ 54,4 Ω/km |
| Koblingsmotstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Driftskapasitet | ≤ 65 pF (Leder-leder) |
| ≤ 100 pF (Leder-skjerm) | |
| Nominell spenning kabel | 300 V AC |
| Testspenning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutter) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 6 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 40 mm |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 73 dB (ved 1 MHz) |
| 70 dB (ved 4 MHz) | |
| 65 dB (ved 10 MHz) | |
| 57 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 52 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 48 dB (ved 100 MHz) | |
| Returdemping (RL) | 25 dB (ved 4 MHz) |
| 30 dB (ved 10 MHz) | |
| 30 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 30 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 28 dB (ved 100 MHz) | |
| Fjernkrysstaledemping (FEXT) | 25 dB (ved 4 MHz) |
| 30 dB (ved 10 MHz) | |
| 30 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 30 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 28 dB (ved 100 MHz) | |
| Bølgedemping | 2 dB (ved 1 MHz) |
| 4,4 dB (ved 4 MHz) | |
| 7,4 dB (ved 10 MHz) | |
| 14 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 20 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 26 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| iht. ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Branngasskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
| Branngasstoksisitet | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Røykgasstetthet | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Oljebestandighet | i henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
| Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Farenivå HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brannbeskyttelsestrinn 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Farenivå LR1 - LR4) | |
| Annen bestandighet | Tåler kraftstoffer (i henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -40 °C ... 90 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| PROFINET BETAtrans® jernbaneanvendelse CAT5 [939] | |
| Ledningsvekt | 71 kg/km |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET BETAtrans® jernbaneanvendelse CAT5 [939] |
| PROFINET BETAtrans® jernbaneanvendelse CAT5 939 | |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signal tur-returtid | 4,4 ns/m |
| Signalhastighet | 0,75 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,4 mm ±0,1 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel, farge | svart |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | Celle-PE |
| Enkeltleder, farge | hvit-blå, oransje-gul |
| Veggtykkelse yttermantel | 1,00 mm |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Skjerming | Aluminiumsbelagt polyesterfolie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
| maks. ledermotstand | ≤ 54,4 Ω/km |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Koblingsmotstand | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Ledningskapasitet | 44 nF/km (Leder-leder) |
| Ledningsimpedans | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
| Nominell spenning kabel | 125 V |
| Testspenning leder/skjerm | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 6 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 33 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 40 mm |
| Strekkstyrke | ≤ 60 N (i korte perioder) |
| ≤ 15 N (permanent) | |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 76 dB (ved 1 MHz) |
| 71 dB (ved 4 MHz) | |
| 64 dB (ved 10 MHz) | |
| 60 dB (ved 16 MHz) | |
| 56 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 52 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 48 dB (ved 100 MHz) | |
| 45 dB (ved 155 MHz) | |
| 42 dB (ved 200 MHz) | |
| Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 73 dB (ved 1 MHz) |
| 68 dB (ved 4 MHz) | |
| 61 dB (ved 10 MHz) | |
| 57 dB (ved 16 MHz) | |
| 53 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 49 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 45 dB (ved 100 MHz) | |
| 42 dB (ved 155 MHz) | |
| 39 dB (ved 200 MHz) | |
| Returdemping (RL) | 25 dB (ved 1 MHz) |
| 25 dB (ved 4 MHz) | |
| 28 dB (ved 10 MHz) | |
| 28 dB (ved 16 MHz) | |
| 27 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 26 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 25 dB (ved 100 MHz) | |
| 25 dB (ved 155 MHz) | |
| 23 dB (ved 200 MHz) | |
| Fjernkrysstaledemping (FEXT) | 25 dB (ved 1 MHz) |
| 25 dB (ved 4 MHz) | |
| 28 dB (ved 10 MHz) | |
| 28 dB (ved 16 MHz) | |
| 27 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 26 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 25 dB (ved 100 MHz) | |
| 25 dB (ved 155 MHz) | |
| 23 dB (ved 200 MHz) | |
| Bølgedemping | 1,5 dB (ved 1 MHz) |
| 3,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 5,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 6,9 dB (ved 16 MHz) | |
| 9,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 14,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 18,8 dB (ved 100 MHz) | |
| 23,6 dB (ved 155 MHz) | |
| 27,3 dB (ved 200 MHz) | |
| Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
| i henhold til EN 60684-2 | |
| Flammebestandighet | i henhold til EN 60332-1-2 |
| i henhold til EN 50266-2-5 | |
| i henhold til ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Røykgasstetthet | EN 61034-2 |
| Oljebestandighet | i henhold til EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 902 |
| Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer | BS 6853 (Kabel intern Ia, Ib, II / kabel ekstern Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Brannbeskyttelsestrinn 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Klassifisering C / F1) | |
| NF F16-101 (Kabel intern A1, A2, B / kabel ekstern A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Klasse A) | |
| Annen bestandighet | drivstoffresistent (i henhold til EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 903) |
| Tåler ozon (i henhold til EN 50306-4, 72 h ved 40 °C, metode B, volumkonsentrasjon 200 x 10-6) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| 160 °C (Kortslutning) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -40 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
| M12 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Standardbetegnelse | Støt, vibrasjoner |
| Standarder/forskrifter | EN 50155 |
| Artikkelnummer | 1412177 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | AF1CJN |
| Produktnøkkel | AF1CJN |
| GTIN | 4046356993753 |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
Kompatible produkter
-
NBC-MSD/ 2,0-937/MSD SCO RAIL - Nettverkskabel 1407342
-
NBC-MSD/ 5,0-937/MSD SCO RAIL - Nettverkskabel 1407343
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Hette 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sikringsklips 1558988
-
KMK HP (25X6) - Kabelmerkeholder 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelmerkeholder 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmerker 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmerker 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmerker 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Ledermerking 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Ledermerking 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Ledermerking 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Ledermerking 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmerker 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmerker 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmerker 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmerker 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmerker 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmerker 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmerker 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmerker 0831511
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Solid festet takket være spesiell vibrasjonsbrems
Tåler temperaturpåvirkninger – testet med tanke på utvidet temperaturområde og store temperatursvingninger
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo