NBC-MSD/ 2,0-937/MSD SCO RAIL - Nettverkskabel
1407342

Nettverkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PE-X halogenfri, svart RAL 9005, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: D / IP65, på Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: D / IP65, kabellengde: 2 m, for jernbaneformål

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Solid festet takket være spesiell vibrasjonsbrems
Tåler temperaturpåvirkninger – testet med tanke på utvidet temperaturområde og store temperatursvingninger
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser