NBC-MSD/ 5,0-937/MSD SCO RAIL
-
Nettverkskabel
1407343
Nettverkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PE-X halogenfri, svart RAL 9005, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: D / IP65, på Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: D / IP65, kabellengde: 5 m, for jernbaneformål
Produktdetaljer
| Generelt | Ytterligere produkter med variabel ledningstype og variabel ledningslengde, se kapitlet Tilbehør |
| Anvendelse | Til jernbaneformål |
| Sensortype | PROFINET |
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Koding | D |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Bussystem | PROFINET |
| Ethernet | |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON / IP65 |
| Poltall | 4 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | D (Data) |
| Skjermet | ja |
| Farge gripedel | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PA 6.6 (Kontaktholder) | |
| PA 6.6 (Gripedel) | |
| Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
| Standarder/bestemmelser | PA 6.6: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23 og R24 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3) |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON / IP65 |
| Poltall | 4 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | D (Data) |
| Skjermet | ja |
| Farge gripedel | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PA 6.6 (Kontaktholder) | |
| PA 6.6 (Gripedel) | |
| Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
| Standarder/bestemmelser | PA 6.6: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23 og R24 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3) |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Ledningslengde | 5 m |
| PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 [937] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 70 kg/km |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET RADOX® jernbaneanvendelse CAT5 [937] |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signalhastighet | 75 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | ca. 1,5 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Forsølvet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE-skummet |
| Enkeltleder, farge | hvit-blå, oransje-gul |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 1,00 mm |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| maks. ledermotstand | ≤ 54,4 Ω/km |
| Koblingsmotstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Driftskapasitet | ≤ 65 pF (Leder-leder) |
| ≤ 100 pF (Leder-skjerm) | |
| Nominell spenning kabel | 300 V AC |
| Testspenning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutter) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 6 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 40 mm |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 73 dB (ved 1 MHz) |
| 70 dB (ved 4 MHz) | |
| 65 dB (ved 10 MHz) | |
| 57 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 52 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 48 dB (ved 100 MHz) | |
| Returdemping (RL) | 25 dB (ved 4 MHz) |
| 30 dB (ved 10 MHz) | |
| 30 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 30 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 28 dB (ved 100 MHz) | |
| Fjernkrysstaledemping (FEXT) | 78 dB (ved 1 MHz) |
| 77 dB (ved 4 MHz) | |
| 70 dB (ved 10 MHz) | |
| 65 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 56 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 48 dB (ved 100 MHz) | |
| Skjermdemping | 2 dB (ved 1 MHz) |
| 4,4 dB (ved 4 MHz) | |
| 7,4 dB (ved 10 MHz) | |
| 14 dB (ved 31,5 MHz) | |
| 20 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 26 dB (ved 100 MHz) | |
| 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
| Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| iht. ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Branngasskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
| Branngasstoksisitet | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Røykgasstetthet | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Oljebestandighet | i henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
| Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Farenivå HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brannbeskyttelsestrinn 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Farenivå LR1 - LR4) | |
| Annen bestandighet | Tåler kraftstoffer (i henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -40 °C ... 90 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Omgivelsestemperatur (installering) | -25 °C ... 90 °C |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| M12 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Standardbetegnelse | Støt, vibrasjoner |
| Standarder/forskrifter | EN 50155 |
| Artikkelnummer | 1407343 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1CJN |
| GTIN | 4046356774598 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 353 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 353 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
| SCIP | ba8da5af-4c91-4c64-a955-294ae8c7afd7 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 3,2 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
NBC-MSD SCO RAIL/.../... - Nettverkskabel 1412178
-
NBC-MRD SCO RAIL/.../... - Nettverkskabel 1412179
-
NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../... - Nettverkskabel 1412177
-
NBC-FSD SCO RAIL/.../... - Nettverkskabel 1412181
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Hette 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sikringsklips 1558988
-
KMK HP (25X6) - Kabelmerkeholder 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelmerkeholder 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmerker 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmerker 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmerker 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Ledermerking 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Ledermerking 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Ledermerking 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Ledermerking 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmerker 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmerker 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmerker 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmerker 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmerker 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmerker 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmerker 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmerker 0831511
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Solid festet takket være spesiell vibrasjonsbrems
Tåler temperaturpåvirkninger – testet med tanke på utvidet temperaturområde og store temperatursvingninger
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo