Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - Hybridkabel
1328195

Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg rett M12, koding: Y / IP65/IP67, på Plugg rett M12, koding: Y / IP65/IP67, kabellengde: 10 m, Power with Ethernet (PWE)

Produktdetaljer









Kompatible produkter