HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - Pluggmonteringsramme
1404221

HEAVYCON pluggmonteringsramme, overdel til tverrbøyle, til underdeler med tverrbøyle HC-CIF...BFWD.. eller til underdeler HC-CIF...BFFD.., til kontaktinnsatser i byggform B10, med M4-skruer med 3 mm innvendig sekskanthode, til monteringsskinner NS 35/7,5

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Stabil metallutførelse
Åpen underdel, premonterte kabeltrær kan brukes
Sikker foranliggende PE også ved lett skråplugging