HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL
-
Pluggforbindersett
1416345
Pluggforbindersett, poltall: 10, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 14
Produktdetaljer
Produkttype | Pluggforbindersett |
Hustype | Komplett hus |
Serie | HC-B |
Anvendelse | Standard |
Byggform | B10 |
Poltall | 10 |
Stikkeroptikk | 10+PE |
Antall kabelutganger | 1 |
Pakning tilgjengelig | ja |
Beskyttelsesdeksel | ja |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkespenning (III/3) | 500 V |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Merkestrøm | 16 A |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Tilkoblingsteknikk | Innstikktilkobling |
Tilkoblingstverrsnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (med endehylse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (med endehylse) | |
Tilkoblingstverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
Målskisse |
|
Bredde | 53 mm |
Høyde | 87,5 mm |
Lengde | 93,5 mm |
Borehullavstand horisontal | 83 mm |
Borehullavstand vertikal | 32 mm |
Borehulldiameter | 4,5 mm |
Monteringsmål | |
Bredde monteringsåpning | 35 mm |
Lengde monteringsåpning | 65 mm |
Material Hus | Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann |
Material Beskyttelsesdeksel | PA |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning Profilpakning | NBR |
Material tetning Flat pakning | NBR |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflate | Ag |
Materiale kontaktholder | PC |
Material låsebøyle | PA |
Ytterdiameter kabel | 11 mm ... 17 mm |
14 mm ... 17 mm (ved UL 514 B) |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Låsetype | Bøyle |
Pluggsykluser | ≥ 500 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP66 |
IP67 | |
Slagfasthet | IK08 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
Monteringstype | Skrumontasje |
Monteringsinformasjon | Koding også ved hjelp av kodeprofil CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10.. for to kodeprofiler. HC-B16../ HC-B24.. for fire kodeprofiler. |
Pluggforbindere skal kun brukes når de er uten last og uten spenning. Kan brukes for en- og flertrådede ledere med endehylse |
Artikkelnummer | 1416345 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF7AFX |
Katalogside | Side 638 (C-2-2017) |
GTIN | 4055626069883 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 505,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 491,9 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 25ff9907-96d0-40c7-a058-4721617bcc06 |
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo