SACC-M 8MS-4PL-M
-
Pluggforbinder
1482520
Pluggforbinder, Universell, 4-polet, uskjermet, Plugg rett M8, koding: A, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 3,5 mm ... 5,5 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Tidsbesparende Push-Lock-tilkobling: Til- og frakobling av lederne uten bruk av verktøy, ved å åpne kontakthendelen
Intuitiv tilkobling: Fargemerking og numerisk merking av kontakthendlene gir enkel tilordning av de enkelte trådene
Integrert push-in Technology: Entrådede og forbehandlede ledere gjennom enkel, direkte plugging, enkel kabling
Støt- og vibrasjonssikker forbindelse: Velkjent fjærkraftteknikk sørger for fast og pålitelig kontakt
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader