UL Listed
Godkjennings-ID: E221474-20240312Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 20 - 14 |
cUL Listed
Godkjennings-ID: E221474-20240312Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 20 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 326017-TL3-1Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |