NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC-VT
-
Patchkabel
1698011
Patchkabel, kabellengde: 15 m, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6A, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 26, Ethernet
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Produktserie | RJ45 STANDARD CAT6A |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Merkespenning (III/2) | 72 V |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 10 GBit/s |
Effektoverføring | PoE++ |
Bredde | 11,6 mm |
Høyde | 14,8 mm |
Lengde | 40 mm |
Tilkobling 1 | |
Målskisse |
Poldiagram stikker RJ45
|
Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 8-polet |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Innkoblingskraft | 30 N (per signalkontakt) |
Trekkraft | 50 N (per signalkontakt) |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Material Kontakt | Messing |
Material Kontaktoverflate | Au |
Material Kontaktholder | PC |
Farge (Hus) | fiolett |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
Tilkobling 2 | |
Målskisse |
Poldiagram stikker RJ45
|
Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 8-polet |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Innkoblingskraft | 30 N (per signalkontakt) |
Trekkraft | 50 N (per signalkontakt) |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Material Kontakt | Messing |
Material Kontaktoverflate | Au |
Material Kontaktholder | PC |
Farge (Hus) | fiolett |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
Ledningslengde | 15,00 m |
Ethernet, type B, 8-polet, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet, type B, 8-polet, CAT6A, LSZH [BC6A] |
Lederoppbygging | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | LSZH |
Yttermantel, farge | fiolett |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE |
Enkeltleder, antall | 8 |
Enkeltleder, tverrsnitt [AWG] | 26 |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,70 mm |
Optisk skjermbelegg | 70 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5000 MΩ*km |
Sløyfemotstand | ≤ 148,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω |
Minimum bøyeradius, fast installering | 8 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 52 mm |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 75 dB (ved 1 MHz) |
66,3 dB (ved 4 MHz) | |
60,3 dB (ved 10 MHz) | |
57,2 dB (ved 16 MHz) | |
55,8 dB (ved 20 MHz) | |
52,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
48,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
45,3 dB (ved 100 MHz) | |
40,8 dB (ved 200 MHz) | |
38,1 dB (ved 300 MHz) | |
36,3 dB (ved 400 MHz) | |
34,8 dB (ved 500 MHz) | |
Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 72,3 dB (ved 1 MHz) |
63,3 dB (ved 4 MHz) | |
58,8 dB (ved 8 MHz) | |
57,3 dB (ved 10 MHz) | |
54,2 dB (ved 16 MHz) | |
52,8 dB (ved 20 MHz) | |
51,3 dB (ved 25 MHz) | |
49,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
45,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
42,3 dB (ved 100 MHz) | |
37,8 dB (ved 200 MHz) | |
35,1 dB (ved 300 MHz) | |
33,3 dB (ved 400 MHz) | |
31,8 dB (ved 500 MHz) | |
Returdemping (RL) | 20 dB (ved 1 MHz) |
23 dB (ved 4 MHz) | |
24,5 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
24,2 dB (ved 25 MHz) | |
23,3 dB (ved 31,25 MHz) | |
20,7 dB (ved 62,5 MHz) | |
19 dB (ved 100 MHz) | |
16,4 dB (ved 200 MHz) | |
15,6 dB (ved 300 MHz) | |
15,6 dB (ved 400 MHz) | |
15,6 dB (ved 500 MHz) | |
Skjermdemping | 3,1 dB (ved 1 MHz) |
5,7 dB (ved 4 MHz) | |
8,9 dB (ved 10 MHz) | |
11,2 dB (ved 16 MHz) | |
12,6 dB (ved 20 MHz) | |
15,8 dB (ved 31,25 MHz) | |
22,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
28,7 dB (ved 100 MHz) | |
41,4 dB (ved 200 MHz) | |
51,4 dB (ved 300 MHz) | |
60,1 dB (ved 400 MHz) | |
67,9 dB (ved 500 MHz) | |
Halogenfri | iht EC 60754-1/2 |
Flammebestandighet | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Omgivelsestemperatur (installering) | 0 °C ... 60 °C |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 40 °C |
Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
Artikkelnummer | 1698011 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNABH |
GTIN | 4067923263321 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 793,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 793,1 g |
Tolltariffnummer | 85444210 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner (f. eks. i automasjonskap)
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Fremtidssikker høyhastighetsdataoverføring med opptil 10 Gbit/s (CAT6A)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo