NBC-R4ACS/0,5-93B/R4ACB
-
Patchkabel
1113321
Patchkabel, kabellengde: 0,5 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Produktserie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensortype | PROFINET |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Merkespenning (III/2) | 72 V |
Merkestrøm | 1,75 A |
Isolasjonsmotstand | > 1 TΩ |
Overgangsmotstand | < 20 mΩ |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
Overføringshastighet | 100 MBit/s |
Bredde | 13,8 mm |
Høyde | 33,9 mm |
Lengde | 34 mm |
Tilkobling 1 | |
Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 4-polet |
Poltall | 4 |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT®, 100 Mbit/s | |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Innkoblingskraft | 50 N (per signalkontakt) |
Trekkraft | 30 N (per signalkontakt) |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn6 |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PC |
Material Hus | PP |
Farge (Hus) | svart |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Tilkobling 2 | |
Utførelse | RJ45 Plugg, nede, 4-polet |
Poltall | 4 |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT®, 100 Mbit/s | |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Innkoblingskraft | 50 N (per signalkontakt) |
Trekkraft | 30 N (per signalkontakt) |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn6 |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PC |
Material Hus | PP |
Farge (Hus) | svart |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Ledningslengde | 0,50 m |
PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] |
Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
Signalhastighet | 0,66 c |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,55 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE |
Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,90 mm |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
Nominell spenning kabel | 600 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 3 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 20 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 46 mm |
Nærkrysstaledemping (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
76 dB (ved 4 MHz) | |
70 dB (ved 10 MHz) | |
65 dB (ved 16 MHz) | |
63 dB (ved 20 MHz) | |
60 dB (ved 31,25 MHz) | |
55 dB (ved 62,5 MHz) | |
50 dB (ved 100 MHz) | |
Skjermdemping | 2,1 dB (ved 1 MHz) |
4 dB (ved 4 MHz) | |
6,3 dB (ved 10 MHz) | |
8 dB (ved 16 MHz) | |
9 dB (ved 20 MHz) | |
11,4 dB (ved 31,25 MHz) | |
16,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
21,3 dB (ved 100 MHz) | |
Flammebestandighet | iht. UL 1685 (CSA FT 4) |
Oljebestandighet | Oljefast til en viss grad |
Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
Omgivelsestemperatur (installering) | -20 °C ... 60 °C |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-pluggforbindere) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-pluggforbindere) |
Standarder/forskrifter | IEC 60603-7 |
Artikkelnummer | 1113321 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNABA |
GTIN | 4063151036775 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 59 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 51,515 g |
Tolltariffnummer | 85444210 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Kompakt vinkling
Perfekt for industrielle applikasjoner
PVC-kabel for fleksibel legging
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Sterk mot vibrasjoner og støt grunnet robust ekstrudering
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 1 Gbit/s (CAT5)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo