NBC-R4ACS/0,3-93B/OE
-
Patchkabel
1112878
Patchkabel, kabellengde: 0,3 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Produktserie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensortype | PROFINET |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Merkespenning (III/2) | 72 V |
Merkestrøm | 1,75 A |
Isolasjonsmotstand | > 1 TΩ |
Overgangsmotstand | < 20 mΩ |
Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
Overføringshastighet | 100 MBit/s |
Bredde | 13,8 mm |
Høyde | 14,8 mm |
Lengde | 44,2 mm |
Tilkobling 1 | |
Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 4-polet |
Poltall | 4 |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT®, 100 Mbit/s | |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Innkoblingskraft | 50 N (per signalkontakt) |
Trekkraft | 30 N (per signalkontakt) |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn6 |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PC |
Material Hus | PP |
Farge (Hus) | svart |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Tilkobling 2 | |
Utførelse | åpen ledningsende |
Ledningslengde | 0,30 m |
PROFINET PVC flertrådet CAT5 [93B] | |
Målskisse |
|
Skjermet | ja |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Ledningstype | PROFINET PVC flertrådet CAT5 |
Kabeltype (korttegn) | 93B |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
Ledningsoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
Materiale innermantel | PVC |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
Material lederisolasjon | PE |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,1 mm |
Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
Totallederisolasjon | Stjernefirer |
Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
Nominell spenning kabel | ≤ 600 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Oljebestandighet | OIL RES I iht. UL 2256 |
Flammebestandighet | UL 1581, kap. 1060 og UL 2556, kap. 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, kap. 1100 og UL 2556, kap. 9.1 (HFT/FT2) | |
Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-pluggforbindere) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-pluggforbindere) |
Standarder/forskrifter | IEC 60603-7 |
Artikkelnummer | 1112878 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNABA |
GTIN | 4063151033651 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 37,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 28,498 g |
Tolltariffnummer | 85444210 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
PVC-kabel for fleksibel legging
CE, UL, WEEE, EAC
360°-Skjerming
Høy støt- og vibrasjonssikkerhet
Robust ekstrudering
Perfekt for industrielle applikasjoner
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo