Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MACX-MR-3V-690-R-PT - Overvåkingsrelé
1487448
El-nr.: 4124910

3-faset spenningsovervåkingsrelé med RS-485-grensesnitt (160 V AC ... 690 V AC), med overspennings-, underspennings- og spenningsvinduovervåking samt funksjoner for overvåking av fasesekvens, fasesvikt og asymmetri (med justerbar asymmetri). Stort forsyningsområde med 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, med justerbare terskelverdier og startforsinkelse. Støtter lagring av feil. Støtter NFC-kommunikasjon og Modbus/RTU-kommunikasjon, med to prosjekteringsmuligheter. 1 PDT-svakstrømkontaktutgang, pluggtilkobling.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer