TTC-6-3-HF-F-12DC-PT
-
Overspenningsvern
1109712
Overspenningsbeskyttelse for tre signalledere med felles referansepotensial. Til HF-anvendelser og telekommunikasjonsgrensesnitt uten forsyningsspenning (opptil 90 Mbit/s).
Produktdetaljer
| Produktserie | TERMITRAB complete |
| IEC prøveklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Byggform | Monteringsskinnemodul, hel |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Nominell spenning UN | 12 V DC |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 6,2 mm +0,1 mm |
| Høyde | 105,8 mm |
| Dybde | 69,5 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Isolasjonsmaterial | PBT |
| Husmateriale | PBT |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Virkeretning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Nominell spenning UN | 12 V DC |
| Maksimal varig spenning UC | 15 V DC |
| Merkestrøm | 600 mA (40 °C) |
| Aktiv driftsstrøm IC ved UC | ≤ 100 µA |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 1 µA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-leder) | 5 kA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 5 kA |
| Impulsavlederstøtstrøm Iimp (10/350) µs (leder-jord) | 0,5 kA |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-leder) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 85 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 30 V (C3 - 100 A) | |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 800 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 800 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Reaksjonstid tA (leder-leder) | ≤ 1 ns |
| Reaksjonstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
| Innføyingsdemping aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 12 MHz / 150 Ω) |
| Innføyingsdemping aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 20 MHz / 150 Ω) |
| Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 150 Ω-systemet | typ. 60 MHz |
| Grensefrekvens fg (3 dB), asym. (PE) i 150 Ω-systemet | typ. 60 MHz |
| Kapasitet (leder-leder) | typ. 32 pF |
| Kapasitet (leder-jord) | typ. 32 pF |
| Motstand pr. krets | 1,65 Ω ±20 % |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
| Maks. påkrevet forsikring | 630 mA (FF) |
| Støtstrømkapasitet (leder–leder) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Støtstrømkapasitet (leder–jord) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| Tilbakestillingstid for impuls (leder–leder) | ≤ 30 ms |
| Tilbakestillingstid for impuls (leder–jord) | ≤ 30 ms |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 6000 m (amsl) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-21 |
| Merk | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifisert + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Standarder/forskrifter | EN 61643-21 |
| Merk | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Monteringstype | Monteringsskinne: TH 35 - 7,5 mm |
| Artikkelnummer | 1109712 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL2262 |
| GTIN | 4063151022624 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 36,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 35,9 g |
| Tolltariffnummer | 85363010 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 093f240f-7e3c-4476-9b7a-97006b9c4333 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 1,318 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo