TTC-6P-1X2-M-24DC-UT-I
-
Overspenningsvern
2906738
Overspenningsbeskyttelse, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator og skillekniv for én totrådet jordpotensialfri signalkrets, f.eks. 0(4) ... 20 mA strømsløyfe, EXe-godkjenning for sone2, HART-egnet. Kan brukes i sikkerhetsrettede kretser opptil SIL3.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Plass- og kostnadsbesparende grunnet byggbredde på kun 6 mm
Permanent overvåking av beskyttelsesutstyret og mekanisk statusindikator med fjernmelding (opsjon)
Enkelt utvalg for alle typer krav innen måle-, styre- og reguleringsteknikk grunnet komplett portefølje med skreddersydde produktegenskaper
Enkel testing og dokumentering med CHECKMASTER 2 grunnet pluggbare beskyttelsesmoduler
Signalet påvirkes ikke ved vedlikeholdsarbeid takket være impedansnøytral plugging og trekking av beskyttelsespluggene