TTC-6P-1X2-F-M-24DC-UT-I - Overspenningsvern
2906781
El-nr.: 1685490

Overspenningsbeskyttelse, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator og skillekniv for én totrådet jordpotensialfri signalkrets, f.eks. 0(4) ... 20 mA strømsløyfe. Indirekte jording via gassavleder, HART-egnet. Kan brukes i sikkerhetsrettede kretser opptil SIL3.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plass- og kostnadsbesparende grunnet byggbredde på kun 6 mm
Permanent overvåking av beskyttelsesutstyret og mekanisk statusindikator med fjernmelding (opsjon)
Enkelt utvalg for alle typer krav innen måle-, styre- og reguleringsteknikk grunnet komplett portefølje med skreddersydde produktegenskaper
Enkel testing og dokumentering med CHECKMASTER 2 grunnet pluggbare beskyttelsesmoduler
Signalet påvirkes ikke ved vedlikeholdsarbeid takket være impedansnøytral plugging og trekking av beskyttelsespluggene