VAL-SEC-T2-2S-175-FM - Overspenningsavleder type 2
2905351

Pluggbar overspenningsavleder, iht. type 2 / Class II, til tofasede strømforsyningsnett med separat N og PE (fireledersystem: L1, L2, N, PE), med fjernmeldekontakt.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Universell overspenningsbeskyttelsesserie med optimal energetisk koordinasjon av lynavleder og helt til komponentbeskyttelse
Enkelt vedlikehold grunnet konsekvent pluggbare beskyttelsesmoduler
Alltid oppdatert takket være mekanisk-optisk statusindikator og fjernmeldekontakt
Mer plass i automasjonskapet grunnet smal byggbredde på kun 12 mm pr. pol og bruk uten separat sikring opptil 315 A gG