VAL-SPP-T2-440IT-3+0-UT-R - Overspenningsavleder type 2
1466619
El-nr.: 1685468

Pluggbar overspenningsavleder, i henhold til type 2 / Class II, til trefasede strømforsyningsnett med kombinert installert PE og N i en felles leder (fireledersystem: L1, L2, L3, PEN), med fjernmeldekontakt.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Banebrytende håndterings- og sikkerhetsfunksjoner gir enkel og sikker installasjon
Pålitelig anleggsbeskyttelse takket være maksimal ytelse og utholdenhet
Kan anvendes til mange bruksformer takket være optimalisert design og bred portefølje
Omfattende digitale data og selektorer sikrer enkel planlegging