VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R
-
Overspenningsavleder type 2
1466214
El-nr.:
1685452
El-nr.:
1685452
Pluggbar overspenningsavleder, iht. type 2 / Class II, til trefasede strømforsyningsnett med separat N og PE (femledersystem: L1, L2, L3, N, PE), med fjernmeldekontakt.
Produktdetaljer
Generelt | |
Merk | Ved forurensningsgrad 3 og ved kabling med gaffelkabelsko må det ved tverrsnitt ≥ 16 mm² overholdes en ekstra sideavstand på minst 1 mm til jordede ledende flater. Ved forurensningsgrad 2 er ingen ekstra sideavstand nødvendig. |
Produkttype | Overspenningsavleder |
Produktserie | VAL-SPP |
IEC prøveklasse | II |
T2 | |
EN type | T2 |
Strømforsyningssystem IEC | TN-S |
TT | |
Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
Poltall | 4 |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk, fjernmeldekontakt |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visning/fjernmelding | |
Betegnelse tilkobling | Defektfjernmeldekontakt |
Koblingsfunksjon | Vekselkontakt |
Maks. påkrevet forsikring | 1 A (gG) |
Driftsspenning AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) ved forurensningsgrad 2) |
5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
Driftsstrøm AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
Driftsspenning DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
Driftsstrøm DC | 1 A DC |
Driftsspenning DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
Driftsstrøm DC | 200 mA DC |
Isoleringstype | Produktet har dobbelt/forsterket isolering mellom hoved- og hjelpestrømkrets. |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M5 |
Tiltrekkingsmoment | 3 Nm ... 3,5 Nm |
Avisoleringslengde | 18 mm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 35 mm² (uten endehylse) |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (To ledere med samme tverrsnitt) | |
Ledertverrsnitt entrådet | 1,5 mm² ... 50 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (To ledere med samme tverrsnitt) | |
Ledertverrsnitt AWG | 15 ... 2 |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2x 1,5 mm² ... 10 mm² (To ledere med samme tverrsnitt) | |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (To ledere med samme tverrsnitt) | |
Tilkoblingstype | Gaffelkabelsko |
Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Defektfjernmeldekontakt | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Målskisse |
|
Bredde | 71,2 mm |
Høyde | 109,1 mm |
Dybde | 71,5 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
Delingsenhet | 4 TE |
Farge | grå (RAL 7042) |
lysegrå (RAL 7035) | |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-verdi | 600 |
Isolasjonsmaterial | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Materialgruppe | I |
Husmateriale | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Beskyttelseskretser | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Nominell spenning UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
240/415 V AC ±10 % (TT) | |
Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Høyeste varig spenning UC (L-N) | 275 V AC |
Maks. varig spenning UC (L-PE) | 275 V AC |
Høyeste varig spenning UC (N-PE) | 305 V AC |
Nominell laststrøm IL | 80 A (25 mm²) |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 5 µA |
Standby-effektopptak PC | ≤ 360 mVA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 40 kA |
Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Følgestrømslukkeevne Ifi (N-PE) | 100 A |
Kortslutningssikkerhet ISCCR | 50 kA |
Beskyttelsesnivå Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
Beskyttelsesnivå Up (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
Beskyttelsesnivå Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Restspenning Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (ved In) |
≤ 1,1 kV (ved 10 kA) | |
≤ 1 kV (ved 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (ved 3 kA) | |
Restspenning Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (ved In) |
≤ 1,3 kV (ved 10 kA) | |
≤ 1,1 kV (ved 5 kA) | |
≤ 1 kV (ved 3 kA) | |
Restspenning Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (ved In) |
≤ 0,4 kV (ved 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (ved 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (ved 3 kA) | |
TOV-egenskaper ved UT (L-N) | 350 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-egenskaper ved UT (L-PE) | 1464 V AC (200 ms / withstand mode) |
TOV-egenskaper ved UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Reaksjonstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Reaksjonstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Reaksjonstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maksimal forsikring ved V-gjennomgangskabling | 80 A (gG) |
Maksimal forsikring ved radialledningskabling | 315 A (gG) |
Ekstra tekniske spesifikasjoner | |
Kortslutningssikkerhet ISCCR | 100 kA |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20C (i montert tilstand) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 50 °C |
Høydenivå | ≤ 5000 m (amsl) |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Støt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrasjon (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-11 |
Merk | 2011 |
Standarder/forskrifter | EN 61643-11 |
Merk | 2012 + A11:2018 |
Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
Artikkelnummer | 1466214 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCL |
Produktnøkkel | CL1381 |
GTIN | 4063151860561 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 474 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 444,3 g |
Tolltariffnummer | 85363030 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
EMG-GKS 12 - Merkemateriell 2947035
-
EML (10X7)R - Etikett 0816663
-
VAL-SPP-T2-275-P - Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 1466685
-
VAL-SPP-T2-NPE-P - Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2 1466689
-
VAL-SPP-T2-BE-3+1-UT - Overspenningsbeskyttelsesbasiselement type 2 1466705
-
SPP-R-4 - Fjernmeldemodul 1466701
Dine fordeler
Banebrytende håndterings- og sikkerhetsfunksjoner gir enkel og sikker installasjon
Pålitelig anleggsbeskyttelse takket være maksimal ytelse og utholdenhet
Kan anvendes til mange bruksformer takket være optimalisert design og bred portefølje
Omfattende digitale data og selektorer sikrer enkel planlegging
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo