ME 22,5 OT-MSTBO SET BU - Husoverdel
2969443

Monteringsskinnehus, Sett med husoverdel, 4 stk. kretskortbasislister (4-polet) og 4 stk. printmoduler med skrutilkobling (4-polet), bredde: 22,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farge: blå (lignende RAL 5015)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer










Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)