MSTBO 2,5/ 4-G1R BU - Kretskortbasislist
2907800

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: blå, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1R, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: pluggbar, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Ortogonal, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på høyre side

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Pluggretning ortogonalt (rettvinklet) på kretskortet